Trilho de guia com rolamento de rolos alumínio anodizado 21324-30X0100
- Não requer graxa ou óleo
- Resistente à corrosão
- Peso baixo
Sales unit
11,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide rail
Version 1
mounted on roller bearings
Version 2
with through hole
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
B=Width
30
D=diameter
4,5
H=Height
15
L=Length
100
B1
8,5
H1
3,6
H2
1,9
L1
50
L2
25
No. of
holes
2
Size
30
UNSPSC Code
31171508
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
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
Os trilhos-guia de rolos miniatura podem ser parafusados por cima. Neles podem ser montados um ou mais carros-guia de rolos miniatura 21324-01.
Parafusos recomendados: M4.
Altura máxima da cabeça do parafuso: 2,2 mm.
Diâmetro máximo da cabeça do parafuso: 7,6 mm.
Parafusos recomendados: M4.
Altura máxima da cabeça do parafuso: 2,2 mm.
Diâmetro máximo da cabeça do parafuso: 7,6 mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.