Trilho de guia com rolamento de rolos alumínio anodizado 21324-30X0800
- Não requer graxa ou óleo
- Resistente à corrosão
- Peso baixo
Unidade de venda
42,69 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho de guia
Versão 1
com rolamento de rolos
Versão 2
com furo passante
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
B=Largura
30
D=Diâmetro
4,5
H=Altura
15
L=Comprimento
800
B1
8,5
H1
3,6
H2
1,9
L1
50
L2
25
Quantidade de
furos
16
Tamanho
30
UNSPSC Code
31171508
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
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
Os trilhos-guia de rolos miniatura podem ser parafusados por cima. Neles podem ser montados um ou mais carros-guia de rolos miniatura 21324-01.
Parafusos recomendados: M4.
Altura máxima da cabeça do parafuso: 2,2 mm.
Diâmetro máximo da cabeça do parafuso: 7,6 mm.
Parafusos recomendados: M4.
Altura máxima da cabeça do parafuso: 2,2 mm.
Diâmetro máximo da cabeça do parafuso: 7,6 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.