Guide rail fixed bearing aluminium anodised 21323-13X0300
- Não requer graxa ou óleo
- Resistente à corrosão
- Peso baixo
Sales unit
15,53 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide rail
Version 1
fixed bearing
Version 2
with through hole
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
B=Width
13
D=diameter
5
H=Height
9,5
L=Length
300
H1
1,6
L1
50
L2
25
No. of
holes
6
Size
13
UNSPSC Code
31171508
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
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
Os trilhos-guia de rolos miniatura podem ser parafusados por cima. Neles podem ser montados um ou mais carros-guia de rolos miniatura 21323-01. As tampas 21323-03 podem ser usadas para fechar as extremidades.
Parafusos recomendados: M4.
Altura máxima da cabeça do parafuso: 2,2 mm.
Diâmetro máximo da cabeça do parafuso: 7,6 mm.
Parafusos recomendados: M4.
Altura máxima da cabeça do parafuso: 2,2 mm.
Diâmetro máximo da cabeça do parafuso: 7,6 mm.
Sob consulta
Comprimentos máx. até 2000 mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.