text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Trilho de guia
Versão 1
Rolamento fixo
Versão 2
com furo passante
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
anodizado
B=Largura
13
D=Diâmetro
5
H=Altura
9,5
L=Comprimento
800
H1
1,6
L1
50
L2
25
Quantidade de furos
16
Tamanho
13
UNSPSC Code
31171508
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
Aluminium.
Version
anodised.
Note
Miniature roller guide rails can be screwed on from above. One or more miniature roller guide carriages 21323-01 can be mounted. Caps 21323-03 can be used to close off the ends.

Recommended screws: M4.
Maximum screw head height: 2.2 mm.
Maximum screw head diameter: 7.6 mm.
On request
Lengths up to a max. 2000 mm.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram