Trilho de guia Rolamento fixo alumínio anodizado 21323-10-20X0300
- Não requer graxa ou óleo
- Resistente à corrosão
- Peso baixo
Unidade de venda
21,34 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho de guia
Versão 1
Rolamento fixo
Versão 2
com furo passante
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
B=Largura
20,2
D=Diâmetro
5
H=Altura
9,5
L=Comprimento
300
D1
8,5
H1
3,2
H2
2,2
L1
50
L2
25
Quantidade de
furos
6
Tamanho
20
UNSPSC Code
31171508
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
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
Os trilhos-guia de rolos miniatura podem ser parafusados por cima. Neles podem ser montados um ou mais carros-guia de rolos miniatura 21323-11. As tampas 21323-13 podem ser usadas para fechar as extremidades.
Parafusos recomendados: M4.
Altura máxima da cabeça do parafuso: 2,2 mm.
Diâmetro máximo da cabeça do parafuso: 7,6 mm.
Parafusos recomendados: M4.
Altura máxima da cabeça do parafuso: 2,2 mm.
Diâmetro máximo da cabeça do parafuso: 7,6 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.