text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Trilho telescópico
Versão 1
Extensão total
Versão 2
compacta
Tipo de produto
padrão
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
zincada
B=Largura
50
D=Rosca
M8
H=Altura
30
L=Comprimento
600
Capacidade de carga por par kg
420
Curso S
600
L1
50
L2
175
Montagem
Montagem lateral
Quantidade de furos
6
Tamanho
50
UNSPSC Code
31161522
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
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas em aço inoxidável.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Em trilhos telescópicos com extensão total, o curso é igual ao comprimento de montagem, o que garante mais conforto e acessibilidade. Os trilhos telescópicos atingem as capacidades de carga mencionadas quando montados lateralmente.

A capacidade de carga estática dos trilhos telescópicos indica a carga máxima suportada por um par de trilhos telescópicos montados verticalmente quando utilizado todo o curso de extensão.

Quando montados horizontalmente, a capacidade de carga é 70% menor.

Adequados para distâncias de trilhos até 1.000 mm.
Dados técnicos
Velocidade do processo: 0,5 m/s.
Faixa de temperatura
-20 °C - +180 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram