text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Trilho telescópico
Versão 1
Extensão total
Versão 2
compacta
Tipo de produto
padrão
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
zincada
B=Largura
70
D=Rosca
M8
H=Altura
32
L=Comprimento
1000
B1
25
Capacidade de carga por par kg
320
Curso S
1000
L1
50
L2
375
Montagem
Montagem lateral
Quantidade de furos
12
Tamanho
70
UNSPSC Code
31161522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Rails steel.
Ball cages steel.
Ball stainless steel.
Version
Slides galvanised.
Ball cages, galvanised.
Balls hardened.
Note for ordering
Sold individually.
Note
Telescopic slides with full extension have a travel equal to the installed length, which ensures greater comfort and accessibility. The telescopic slides achieve the specified load capacities when side-mounted.

The static load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used.

The load capacity is ca. 70% lower by horizontal mounting.

Suitable for a slide spacing up to 1,000 mm.
Technical Data
Traversing speed: 0.5 m/s.
Temperature range
-20 °C - +180 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought