Trilho telescópico Extensão total aço temperado zincada 21337-15-1250
- Trilhos telescópicos para grandes cargas
Unidade de venda
1 230,44 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho telescópico
Versão 1
Extensão total
Versão 2
compacta
Tipo de
produto
padrão
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
zincada
B=Largura
70
D=Rosca
M8
H=Altura
32
L=Comprimento
1250
B1
25
Capacidade de carga
por par
kg
270
Curso
S
1250
L1
50
L2
500
Montagem
Montagem lateral
Quantidade de
furos
12
Tamanho
70
UNSPSC Code
31161522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas em aço inoxidável.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas em aço inoxidável.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Em trilhos telescópicos com extensão total, o curso é igual ao comprimento de montagem, o que garante mais conforto e acessibilidade. Os trilhos telescópicos atingem as capacidades de carga mencionadas quando montados lateralmente.
A capacidade de carga estática dos trilhos telescópicos indica a carga máxima suportada por um par de trilhos telescópicos montados verticalmente quando utilizado todo o curso de extensão.
Quando montados horizontalmente, a capacidade de carga é 70% menor.
Adequados para distâncias de trilhos até 1.000 mm.
A capacidade de carga estática dos trilhos telescópicos indica a carga máxima suportada por um par de trilhos telescópicos montados verticalmente quando utilizado todo o curso de extensão.
Quando montados horizontalmente, a capacidade de carga é 70% menor.
Adequados para distâncias de trilhos até 1.000 mm.
Dados técnicos
Velocidade do processo: 0,5 m/s.
Faixa de temperatura
-20 °C - +180 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.