text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Trilho telescópico
Versão 1
Extensão total
Versão 2
compacta
Tipo de produto
padrão
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
zincada
B=Largura
70
D=Rosca
M8
H=Altura
32
L=Comprimento
1300
B1
25
Capacidade de carga por par kg
260
Curso S
1300
L1
50
L2
525
Montagem
Montagem lateral
Quantidade de furos
12
Tamanho
70
UNSPSC Code
31161522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas em aço inoxidável.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Em trilhos telescópicos com extensão total, o curso é igual ao comprimento de montagem, o que garante mais conforto e acessibilidade. Os trilhos telescópicos atingem as capacidades de carga mencionadas quando montados lateralmente.

A capacidade de carga estática dos trilhos telescópicos indica a carga máxima suportada por um par de trilhos telescópicos montados verticalmente quando utilizado todo o curso de extensão.

Quando montados horizontalmente, a capacidade de carga é 70% menor.

Adequados para distâncias de trilhos até 1.000 mm.
Dados técnicos
Velocidade do processo: 0,5 m/s.
Faixa de temperatura
-20 °C - +180 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought