Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Nos trilhos telescópicos com extensão excedente, o curso é maior do que o comprimento de montagem. Engate na posição fechada.
Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 80.000 ciclos.
Não adequado para montagem horizontal.
Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 80.000 ciclos.
Não adequado para montagem horizontal.
Montagem
Montagem com fixação tipo “baioneta”.
Vantagens
Montagem com fixação tipo baioneta
Engate na posição fechada
Leve funcionamento
Engate na posição fechada
Leve funcionamento
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.