Trilho telescópico Doppel-T-Form 21336-1430610
- Extensão completa composta de dois trilhos de guia e dois elementos deslizantes
- Cursos de até 966 mm
- Cargas de até 3055 N
- Alta resistência e baixa flexão
- Vias indutivas e esferas endurecidas
Sales unit
599,33 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Trilho telescópico
Versão 1
Doppel-T-Form
Forma
A
Tipo
da forma
com furo roscado
B=Largura
43
H=Altura
44
L=Comprimento
610
C0Y
N
2934
C0Z
N
1300
Curso
S
626
D
para parafuso
M8
H2
13,5
Quantidade de
furos
8
Tamanho
43
UNSPSC Code
31161522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Versão
Trilho, elementos deslizantes e gaiola de esferas zincados.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Extensão completa que consiste de dois trilhos de guia, que unidos formam um perfil em T duplo, servindo de elemento
intermediário, assim como de dois elementos deslizantes, que atuam como elemento fixo e móvel, formando a ligação
para a construção anexa. Alta resistência e baixa flexão, devido ao design compacto e formato quadrado, além da
elevada capacidade de carga. O curso máximo é maior do que o comprimento fechado do trilho telescópico. A posição de
montagem deve ser de preferência horizontal. Para alcançar todos os furos de fixação, é necessário retirar na montagem
o parafuso de bloqueio posicionado no trilho e reinserí-lo posteriormente.
O curso bilateral é alcançado pela remoção dos parafusos de bloqueio.
Os batentes internos servem para limitar a gaiola.
No sistema sob carga, utilize batentes externos.
Forma A:
Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos com classe de resistência 10.9.
Forma B:
Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
intermediário, assim como de dois elementos deslizantes, que atuam como elemento fixo e móvel, formando a ligação
para a construção anexa. Alta resistência e baixa flexão, devido ao design compacto e formato quadrado, além da
elevada capacidade de carga. O curso máximo é maior do que o comprimento fechado do trilho telescópico. A posição de
montagem deve ser de preferência horizontal. Para alcançar todos os furos de fixação, é necessário retirar na montagem
o parafuso de bloqueio posicionado no trilho e reinserí-lo posteriormente.
O curso bilateral é alcançado pela remoção dos parafusos de bloqueio.
Os batentes internos servem para limitar a gaiola.
No sistema sob carga, utilize batentes externos.
Forma A:
Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos com classe de resistência 10.9.
Forma B:
Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.