Unidade linear com mancal deslizante alumínio 21250-040X800
- Unidade linear para procedimento linear e posicionamento
- Alojamento de torques elevados
- Montagem sem deformação
- Rigidez elevada e ausência de folgas do carrinho guia
- Rosca direita
Unidade de venda
660,20 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade linear
Versão 1
com mancal deslizante
Versão 2
Rosca direita
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
aço inoxidável
B=Largura
180
G2=Rosca
M8
H=Altura
63
L=Comprimento
800
Curso
S
620
D1
12
D2
40H8
D3
40
D4
9
D5
15
D6
6,5
D7
11
Fuso
Tr 20x4
G1
M8
H1
31,5
H2
60
H3
3
L1
60
L2
38
L3
60
M1
46
M2
160
M3
90
M4
62
M5
38
M6
132
P1
4x4x32
Tipo EP/EPX
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descrição
Material
Carcaça em alumínio.
Tubo de precisão em aço inoxidável.
Fuso de rosca trapezoidal em aço.
Tubo de precisão em aço inoxidável.
Fuso de rosca trapezoidal em aço.
Indicação
As unidades lineares de tubo duplo podem ser acionadas manual ou eletricamente. Devido ao seu curto ciclo de funcionamento, estas unidades podem ser ajustadas várias vezes ao dia com velocidade reduzida e estabilidade elevada. Possível regulagem de altura, largura e comprimento.
O fuso de rosca trapezoidal das unidades lineares de tubo duplo é montado com rolamento de esferas ou mancais de deslizamento. A guia corrediça das unidades lineares de tubo duplo é equipada com uma guia deslizante.
O fuso de rosca trapezoidal das unidades lineares de tubo duplo é montado com rolamento de esferas ou mancais de deslizamento. A guia corrediça das unidades lineares de tubo duplo é equipada com uma guia deslizante.
Dados técnicos
Duração de operação: S3, 30 % (em 60 min.)
Faixa de temperatura
Faixa de temperatura de 0 °C até +60 °C
Sob consulta
Comprimentos adicionais.
Fixação integrada do fuso.
Fixação integrada do fuso.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.