text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Unidade linear
Versão 1
com rolamento de esferas
Versão 2
Rosca direita
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
B=Largura
130
G2=Rosca
M6
H=Altura
54
L=Comprimento
500
Curso S
350
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
Fuso
Tr 14x3
G1
M6
H1
27
H2
52
H3
2
L1
50
L2
26
L3
50
M1
40x30
M2
114,5
M3
70
M4
42
P1
2x2x20
Tipo EP/EPX
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Descrição

Material
Carcaça em alumínio.
Tubo de precisão em aço inoxidável.
Fuso de rosca trapezoidal em aço.
Indicação
As unidades lineares de tubo duplo podem ser acionadas manual ou eletricamente. Devido ao seu curto ciclo de funcionamento, estas unidades podem ser ajustadas várias vezes ao dia com velocidade reduzida e estabilidade elevada. Possível regulagem de altura, largura e comprimento.
O fuso de rosca trapezoidal das unidades lineares de tubo duplo é montado com rolamento de esferas ou mancais de deslizamento. A guia corrediça das unidades lineares de tubo duplo é equipada com uma guia deslizante.

Dados técnicos
Duração de operação: S3, 30 % (em 60 min.)

Faixa de temperatura
Faixa de temperatura de 0 °C até +60 °C
Sob consulta
Comprimentos adicionais.
Fixação integrada do fuso.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought