Engrenagem planetária de andar único 22750-231004
- Alto torque de saída com dimensões estruturais compactas
- Alta dinâmica devido ao baixo momento de inércia
- Distribuição de carga por 3 engrenagens planetárias
- Livre de manutenção devido a lubrificação permanente
- Grau de eficiência ideal
Unidade de venda
325,61 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Engrenagem planetária
Versão 1
de andar único
A
47,14
B
55
D
10
D1
26
D2
M4x6,5
D3
34
D4
40
D5
M4
D6
6,35
Folga de torção
arcmin
<15
Força axial
máx. permitida
N
300
Força radial
máx. permitida
N
400
Grau de eficiência
com carga total
%
94
L1
23
L2
18
L3
2
L4
26
L5
49,7
L6
27
Relação de transmissão
4:1
Rigidez à torção
Nm/arcmin
0,4
T
11,2
T1
3
T2
12
Tamanho
NEMA 23
Torque de aceleração
Nm
13
Torque de saída
máx. M
Nm
8,5
UNSPSC Code
31161705
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Versão
1 estágio.
Indicação
Engrenagem planetária para motores de passo de dimensões NEMA 23 e NEMA 34.
Indicada para todas as posições de instalação. Livre de manutenção devido
à lubrificação permanente. As engrenagens planetárias são autocentrantes e
equipadas com sistema de flanges variáveis e compensação axial.
Indicada para todas as posições de instalação. Livre de manutenção devido
à lubrificação permanente. As engrenagens planetárias são autocentrantes e
equipadas com sistema de flanges variáveis e compensação axial.
Dados técnicos
Estágio de engrenagens: 1
Velocidade de entrada nominal: 3000 1/min
Velocidade de entrada máxima: 6000 1/min
Grau de proteção: IP64
Vida útil: ~20.000h
Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada
Velocidade de entrada nominal: 3000 1/min
Velocidade de entrada máxima: 6000 1/min
Grau de proteção: IP64
Vida útil: ~20.000h
Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada
Faixa de temperatura
-25 °C até +90 °C, (por um curto período até +120 °C)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.