text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Engrenagem planetária
Versão 1
de andar único
A
69,6
B
85
D
14
D1
40
D2
M5x12
D3
52
D4
60
D5
M5
D6
14
Folga de torção arcmin
<10
Força axial máx. permitida N
550
Força radial máx. permitida N
450
Grau de eficiência com carga total %
94
L1
30
L2
25
L3
3
L4
35
L5
63,3
L6
31
Relação de transmissão
3:1
Rigidez à torção Nm/arcmin
1,6
T
16
T1
5
T2
12
Tamanho
NEMA 34
Torque de aceleração Nm
45
Torque de saída máx. M Nm
30
UNSPSC Code
31161705
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Versão
1 estágio.
Indicação
Engrenagem planetária para motores de passo de dimensões NEMA 23 e NEMA 34.
Indicada para todas as posições de instalação. Livre de manutenção devido
à lubrificação permanente. As engrenagens planetárias são autocentrantes e
equipadas com sistema de flanges variáveis e compensação axial.
Dados técnicos
Estágio de engrenagens: 1
Velocidade de entrada nominal: 3000 1/min
Velocidade de entrada máxima: 6000 1/min
Grau de proteção: IP64
Vida útil: ~20.000h
Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada
Faixa de temperatura
-25 °C até +90 °C, (por um curto período até +120 °C)
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram