Engrenagem cônica reta, reto aço superfície sem tratamento 22430-015110019
- Ângulo do eixo 90°
- Serve para transmissão de torque e velocidade angular em construção de máquinas e aparelhos
Unidade de venda
17,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Engrenagem cônica
Versão 1
reta, reto
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
L=Largura
21,3
N=Quantidade de dentes
19
A
30
B
7
D
30,6
D1
28,5
D2
20,3
D3
8
L1
11,6
Módulo
1,5
Relação de transmissão
1:1
UNSPSC Code
31161602
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
Aço 1.0503 (C45).
Versão
Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, com superfície sem tratamento.
Ângulo do eixo = 90°.
Ângulo de pressão 20°, com superfície sem tratamento.
Ângulo do eixo = 90°.
Indicação para encomenda
As engrenagens cônicas são fornecidas por unidade. Para adquirir um par de engrenagens cônicas, favor encomendar adicionalmente a engrenagem oposta especificada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.