text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Engrenagem cônica
Versão 1
reta, reto
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
L=Largura
17,2
N=Quantidade de dentes
15
A
38
A1
-
B
9,3
D
17,8
D1
15
D2
13,3
D3
4
L1
7,7
Módulo
1
Relação de transmissão
1:4
UNSPSC Code
31161602
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
Aço 1.0503 (C45).
Versão
Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, com superfície sem tratamento.
Ângulo do eixo = 90°.
Indicação para encomenda
As engrenagens cônicas são fornecidas por unidade. Para adquirir um par de engrenagens cônicas, favor encomendar adicionalmente a engrenagem oposta especificada.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram