text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cremalheira
Versão 1
reta, reto
Versão 2
Quadrado
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
30
H=Altura
30
H1
26
L Comprimento nominal
2000
L Comprimento real
2010,62
Módulo
4
UNSPSC Code
31161605
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço 1.0503 (C45).
Versão
Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação
Todas as cremalheiras do módulo 2, com exceção dos comprimentos nominais de 500 mm, são adequadas para montagem contínua.

Como as cremalheiras não são estriadas, são criadas pequenas folgas durante a montagem. Entretanto, isso é irrelevante para a rolagem das engrenagens.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought