Cremalheira reta, reto aço superfície sem tratamento 22420-050500X3000
- Adequado para uma montagem progressiva
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, tecnologia de transportadeiras, robotica
Unidade de venda
512,16 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cremalheira
Versão 1
reta, reto
Versão 2
Quadrado
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
50
H=Altura
50
H1
45
L
Comprimento
nominal
3000
L
Comprimento real
3000,22
Módulo
5
UNSPSC Code
31161605
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço 1.0503 (C45).
Versão
Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação
Todas as cremalheiras do módulo 2, com exceção dos comprimentos nominais de 500 mm, são adequadas para montagem contínua.
Como as cremalheiras não são estriadas, são criadas pequenas folgas durante a montagem. Entretanto, isso é irrelevante para a rolagem das engrenagens.
Como as cremalheiras não são estriadas, são criadas pequenas folgas durante a montagem. Entretanto, isso é irrelevante para a rolagem das engrenagens.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.