text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cremalheira
Versão 1
reta, reto
Versão 2
Quadrado
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
17
H=Altura
17
H1
15,5
L Comprimento nominal
2000
L Comprimento real
2002,77
Módulo
1,5
UNSPSC Code
31161605
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
Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação
Todas as cremalheiras do módulo 2, com exceção dos comprimentos nominais de 500 mm, são adequadas para montagem contínua.

Como as cremalheiras não são estriadas, são criadas pequenas folgas durante a montagem. Entretanto, isso é irrelevante para a rolagem das engrenagens.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram