Cremalheira reta, reto aço inoxidável superfície sem tratamento 22420-20-120200X2000
- Adequado para uma montagem progressiva
- Resistente à corrosão
Unidade de venda
343,94 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cremalheira
Versão 1
reta, reto
Versão 2
Quadrado
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
20
H=Altura
20
H1
18
L
Comprimento
nominal
2000
L
Comprimento real
2004,34
Módulo
2
UNSPSC Code
31161605
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
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação
Todas as cremalheiras do módulo 2, com exceção dos comprimentos nominais de 500 mm, são adequadas para montagem contínua.
Como as cremalheiras não são estriadas, são criadas pequenas folgas durante a montagem. Entretanto, isso é irrelevante para a rolagem das engrenagens.
Como as cremalheiras não são estriadas, são criadas pequenas folgas durante a montagem. Entretanto, isso é irrelevante para a rolagem das engrenagens.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.