text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cremalheira
Versão 1
reta, reto
Versão 2
redondo
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
15
H=Altura
25
L=Comprimento
1000
D
25
H1
22,5
L Comprimento nominal
1000
Módulo
2,5
UNSPSC Code
31161605
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
Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, com superfície sem tratamento.
Diâmetro externo estirado, tolerância h9.
Indicação
As cremalheiras são cortadas de forma que os dentes fiquem completamente retidos nas extremidades. Isso significa que o comprimento da cremalheira pode estar dentro da faixa ± da dimensão nominal.
Exemplo: módulo 1, o espaçamento entre os dentes é de 1,0 x π ≈ 3,14 mm.

As cremalheiras são dentadas com fresas aéreas. Isso resulta em tolerâncias negativas para a dimensão H e H1:
para o módulo 2: -0,2 mm.
Módulo 2,5 para 3: -0,3 mm.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram