Cremalheira reta, reto aço inoxidável superfície sem tratamento 22425-20-140240X1000
- Diâmetro externo estirado, tolerância h9.
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, tecnologia de transportadeiras, robotica
- Resistente à corrosão
Unidade de venda
349,65 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cremalheira
Versão 1
reta, reto
Versão 2
redondo
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
24
H=Altura
40
L=Comprimento
1000
D
40
H1
36
L
Comprimento
nominal
1000
Módulo
4
UNSPSC Code
31161605
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
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, com superfície sem tratamento.
Diâmetro externo estirado, tolerância h9.
Ângulo de pressão 20°, com superfície sem tratamento.
Diâmetro externo estirado, tolerância h9.
Indicação
As cremalheiras são cortadas de forma que os dentes fiquem completamente retidos nas extremidades. Isso significa que o comprimento da cremalheira pode estar dentro da faixa ± da dimensão nominal.
Exemplo: módulo 1, o espaçamento entre os dentes é de 1,0 x π ≈ 3,14 mm.
As cremalheiras são dentadas com fresas aéreas. Isso resulta em tolerâncias negativas para a dimensão H e H1:
para o módulo 2: -0,2 mm.
Módulo 2,5 para 3: -0,3 mm.
Exemplo: módulo 1, o espaçamento entre os dentes é de 1,0 x π ≈ 3,14 mm.
As cremalheiras são dentadas com fresas aéreas. Isso resulta em tolerâncias negativas para a dimensão H e H1:
para o módulo 2: -0,2 mm.
Módulo 2,5 para 3: -0,3 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.