Engrenagem reta reta, reto aço inoxidável superfície sem tratamento 22400-20-1140400015
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, tecnologia de transportadeiras, robotica
- Resistente à corrosão
Unidade de venda
111,54 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Engrenagem reta
Versão 1
reta, reto
Forma
A
Tipo
da forma
com cubo
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
40
D1=Diâmetro do círculo primiti
60
N=Quantidade de dentes
15
D
68
D2
máx.
14
D3
45
L
60
Módulo
4
UNSPSC Code
31161601
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
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação
As engrenagens têm um furo de centragem ou são pré-perfuradas (isso pode variar dependendo do processo de fabricação). Por esse motivo, a dimensão D2 máx. fornecida na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens são fornecidas. Esse furo piloto/furo de centragem pode ser fornecido pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com ranhura ou um furo roscado.
Para obter a concentricidade exata entre o dentado e o furo, recomendamos que o furo piloto seja torneado com o diâmetro correspondente. Como alternativa, as buchas também podem ser usadas pelo cliente para reduzir o diâmetro.
Para obter a concentricidade exata entre o dentado e o furo, recomendamos que o furo piloto seja torneado com o diâmetro correspondente. Como alternativa, as buchas também podem ser usadas pelo cliente para reduzir o diâmetro.
Indicação de desenho
Forma A: com cubo
Forma B: sem cubo
Forma B: sem cubo
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.