text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Engrenagem reta
Versão 1
reta, reto
Forma
A
Tipo da forma
com cubo
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
cmentado, superfície sem trata
B=Largura
25
D1=Diâmetro do círculo primiti
30
N=Quantidade de dentes
12
D
35
D2 máx.
10
D3
22
L
45
Módulo
2,5
UNSPSC Code
31161601
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
Aço 1.0503 (C45).
Versão
Dentes fresados, retos.
Dentes endurecidos por indução para dureza HRC 50 +4.
Ângulo de ataque 20°, com superfície sem tratamento.
Indicação
O endurecimento altera a qualidade dos dentes para aproximadamente 10-11.
As engrenagens têm um furo de centragem ou são pré-perfuradas.
Para obter a concentricidade exata entre o dentado e o furo, recomendamos que o furo piloto seja torneado com o diâmetro correspondente.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought