Engrenagem reta reta, reto aço cmentado, superfície sem trata 22401-0140400020
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, tecnologia de transportadeiras, robotica
- O furo pode ser usinado mais tarde
- Dentes endurecidos por indução
Sales unit
64,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Engrenagem reta
Versão 1
reta, reto
Forma
A
Tipo
da forma
com cubo
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
cmentado, superfície sem trata
B=Largura
40
D1=Diâmetro do círculo primiti
80
N=Quantidade de dentes
20
D
88
D2
máx.
16
D3
60
L
60
Módulo
4
UNSPSC Code
31161601
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
Aço 1.0503 (C45).
Versão
Dentes fresados, retos.
Dentes endurecidos por indução para dureza HRC 50 +4.
Ângulo de ataque 20°, com superfície sem tratamento.
Dentes endurecidos por indução para dureza HRC 50 +4.
Ângulo de ataque 20°, com superfície sem tratamento.
Indicação
O endurecimento altera a qualidade dos dentes para aproximadamente 10-11.
As engrenagens têm um furo de centragem ou são pré-perfuradas.
Para obter a concentricidade exata entre o dentado e o furo, recomendamos que o furo piloto seja torneado com o diâmetro correspondente.
As engrenagens têm um furo de centragem ou são pré-perfuradas.
Para obter a concentricidade exata entre o dentado e o furo, recomendamos que o furo piloto seja torneado com o diâmetro correspondente.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.