text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Engrenagem reta
Versão 1
reta, reto
Versão 2
com cubo
Material do corpo básico
poliacetal
B=Largura
9
D1=Diâmetro do círculo primiti
56
D2=Furo de fixação
8
N=Quantidade de dentes
56
B1
4,6
D
58
D3
21
D4
46
L
18
Módulo
1
Torque máximo Ncm
79,1
UNSPSC Code
31161601
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Poliacetal (POM) ou policetona (PK).
Versão
injetada, dentes retos. Ângulo de pressão 20°. Furo usinado.
Poliacetal branco.
Poliacetal cor de marfim.
Indicação
Poliacetal: material padrão com alta dureza e baixo coeficiente de atrito.
Policetona: material com vida útil muito mais longa, maior transmissão de potência e maior segurança contra quebra de dentes
devido, à excepcional resistência à abrasão e às excelentes propriedades tribológicas.
Utilizável em água e outros meios.

Engrenagens injetadas podem apresentar pontos vazios relacionados à fabricação na parte de dentro. Ao perfurar ou entalhar, eles podem se tornar visíveis, todavia não afetam a função.
Faixa de temperatura
-40 °C até +140 °C (considerando a intensidade e duração do esforço).


Observar
Os torques especificados nas tabelas de dimensões se referem exclusivamente aos dentes. Tanto o diâmetro do eixo como o tamanho da chaveta, etc. não são considerados aqui. Os cálculos da capacidade de suporte de carga se baseiam nos fundamentos da capacidade de carga das cavidades dos flancos dos dentes, bem como na tensão da base do dente existente. A respectiva capacidade
de carga de uma engrenagem depende de vários fatores, de modo que os valores indicados são apenas valores de referência, que devem facilitar a seleção. As especificações de torque se referem a um dente. Dependendo do diâmetro do passo, do emparelhamento das engrenagens, etc., obtém-se o recobrimento, o qual é essencial para determinar o torque transmissível.
No caso mais simples de engrenagem reta, é comum na prática um grau de recobrimento de 1,1 a 1,25. Para aumentar o grau de recobrimento, utiliza-se um grande número de dentes com pequenos módulos.
Um bom recobrimento do perfil pode reduzir danos, como a formação de covas.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought