text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Acoplamento de conexão rápida
Versão 1
com compensação de desalinhamento radial
Versão 2
com flange roscada
Material do corpo básico
aço
D=Rosca
M12
A
19
A1
10
Cargas de tração e de pressão admissíveis máx. kN
10
Compesação de deslocamento radial X máx.
0,8
D1
55
D2
6,6
D3
11
L
53,2
L1 mín.
17,5
L3
20,5
SW
19
T
6,4
UNSPSC Code
27111703
Versão
Rosca fêmea
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Peça de acoplamento e flange em aço.
Porca (DIN 439), qualidade 8.8.
Versão
Peça de acoplamento e flange, temperados e fosfatados.
Porca brunida.
Indicação

Acoplamentos de engate rápido, economizam espaço, oferecem compensação de desalinhamento radial e são adequados para diversas possibilidades de aplicação e utilização, por ex. como elemento de união entre a haste do êmbolo e a unidade de movimento linear. A montagem e a desmontagem do acoplamento simples e robusto de duas partes são efetuadas com o auxílio de uma ranhura em T, dispensando ajustes manuais. Os acoplamentos de engate rápido podem ser unidos a todos os cilindros hidráulicos e pneumáticos convencionais,
através da rosca de conexão.

O acoplamento não transmite torques.

Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought