text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Acoplamento de conexão rápida
Versão 1
com compensação de desalinhamento radial
Versão 2
Rosca fêmea
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
fosfatado
D=Rosca
M12
Cargas de tração e de pressão admissíveis máx. kN
10
Compesação de deslocamento radial X máx.
0,8
D1
32,5
L
66,7
L1 mín.
17,5
L3 mín.
17
L4
34
SW
30
SW1
19
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27111703
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Peça de acoplamento e garra em aço.
Porca (DIN 439) em aço, qualidade 8.8.
Versão
Peça de acoplamento e flange, temperados e fosfatados.
Porca brunida.
Indicação
Acoplamentos de engate rápido com compensação de desalinhamento radial, adequados para diversas possibilidades de aplicação e utilização, por ex. como união entre a haste do êmbolo e a unidade de movimento linear. A montagem e a desmontagem doacoplamento simples e robusto de duas partes são efetuadas com o auxílio de uma ranhura em T, dispensando outros ajustes manuais. Os acoplamentos de engate rápido podem ser unidos a todos os cilindros hidráulicos e pneumáticos usuais, através da rosca de conexão.
O acoplamento não transmite torques.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought