text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Acoplamento de conexão rápida
Versão 1
com compensação de desalinhamentos angulares e radiais
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
nitretado
Material dos componentes
aço
D=Rosca
M6
L1=Comprimento da rosca
14
Cargas de tração e de pressão admissíveis máx. kN
2,5
Compesação de deslocamento radial X máx.
0,6
D1
24,5
D2
9,6
L
52
L2
9,5
L3 mín.
13
L4
29
L5
18,5
SW
22
SW1
19
SW2
8
SW3
5
Tipo de rosca
rosca macho e fêmea
UNSPSC Code
27111703
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
Peça de acoplamento nitretada, preta.
Garra e peça côncava temperadas e fosfatadas.
Porca fosfatada.
Contraporca preta.
Indicação

Acoplamentos de engate rápido ajustáveis, livres de folgas axiais, com compensação de desalinhamentos radiais e angulares, adequados para diversas possibilidades de aplicação e utilização, por ex. em movimentos lineares não alinhados. Construção compacta sem componentes soltos. A montagem e a desmontagem são efetuadas com o auxílio de uma ranhura em T, dispensando outros ajustes manuais.
Os acoplamentos de engate rápido podem ser unidos a todos os cilindros hidráulicos e pneumáticos usuais através da rosca de conexão.



O acoplamento não transmite torques.

Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought