Acoplamento de conexão rápida com compensação de desalinhamentos angulares e radiais aço temperado nitretado 23454-10
- Estrutura compacta
- Utilização versátil
- Axialmente regulável sem folgas
- Compatível com todos os cilindros de elevação pneumáticos e hidráulicos
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
86,65 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento de conexão rápida
Versão 1
com compensação de desalinhamentos angulares e radiais
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
nitretado
Material
dos componentes
aço
D=Rosca
M10
L1=Comprimento da rosca
22
Cargas de tração e de
pressão admissíveis
máx. kN
6,5
Compesação de
deslocamento radial
X máx.
0,7
D1
44
D2
21
L
81
L2
16
L3
mín.
24
L4
43
L5
30,5
SW
41
SW1
36
SW2
18
SW3
12
Tipo de rosca
rosca macho e fêmea
UNSPSC Code
27111703
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
Peça de acoplamento nitretada, preta.
Garra e peça côncava temperadas e fosfatadas.
Porca fosfatada.
Contraporca preta.
Garra e peça côncava temperadas e fosfatadas.
Porca fosfatada.
Contraporca preta.
Indicação
Acoplamentos de engate rápido ajustáveis, livres de folgas axiais, com compensação de desalinhamentos radiais e angulares, adequados para diversas possibilidades de aplicação e utilização, por ex. em movimentos lineares não alinhados. Construção compacta sem componentes soltos. A montagem e a desmontagem são efetuadas com o auxílio de uma ranhura em T, dispensando outros ajustes manuais.
Os acoplamentos de engate rápido podem ser unidos a todos os cilindros hidráulicos e pneumáticos usuais através da rosca de conexão.
O acoplamento não transmite torques.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.