Acoplamento de conexão rápida com compensação de desalinhamentos angulares e radiais aço temperado nitretado 23454-12
- Estrutura compacta
- Utilização versátil
- Axialmente regulável sem folgas
- Compatível com todos os cilindros de elevação pneumáticos e hidráulicos
- Diferentes tamanhos da rosca
Sales unit
87,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Acoplamento de conexão rápida
Versão 1
com compensação de desalinhamentos angulares e radiais
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
nitretado
Material
dos componentes
aço
D=Rosca
M12
L1=Comprimento da rosca
26
Cargas de tração e de
pressão admissíveis
máx. kN
10
Compesação de
deslocamento radial
X máx.
0,7
D1
44
D2
21
L
85
L2
16
L3
mín.
24
L4
43
L5
34,5
SW
41
SW1
36
SW2
18
SW3
12
Tipo de rosca
rosca macho e fêmea
UNSPSC Code
27111703
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
Peça de acoplamento nitretada, preta.
Garra e peça côncava temperadas e fosfatadas.
Porca fosfatada.
Contraporca preta.
Garra e peça côncava temperadas e fosfatadas.
Porca fosfatada.
Contraporca preta.
Indicação
Acoplamentos de engate rápido ajustáveis, livres de folgas axiais, com compensação de desalinhamentos radiais e angulares, adequados para diversas possibilidades de aplicação e utilização, por ex. em movimentos lineares não alinhados. Construção compacta sem componentes soltos. A montagem e a desmontagem são efetuadas com o auxílio de uma ranhura em T, dispensando outros ajustes manuais.
Os acoplamentos de engate rápido podem ser unidos a todos os cilindros hidráulicos e pneumáticos usuais através da rosca de conexão.
O acoplamento não transmite torques.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.