Quick-fit coupling with angular and radial compensation QT steel nitrided 23454-121
- Estrutura compacta
- Utilização versátil
- Axialmente regulável sem folgas
- Compatível com todos os cilindros de elevação pneumáticos e hidráulicos
- Diferentes tamanhos da rosca
Sales unit
87,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Quick-fit coupling
Version 1
with angular and radial compensation
Main
material
QT steel
Surface finish
body
nitrided
Component
material
steel
D=Thread
M12X1,25
L1=thread length
26
D1
44
D2
21
L
85
L2
16
L3
min.
24
L4
43
L5
34,5
Max. permissible tensile
and compressive stress
kN
10
SW
41
SW1
36
SW2
18
SW3
12
Thread type
internal and external thread
UNSPSC Code
27111703
radial offset
compensation
X max.
0,7
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
Peça de acoplamento nitretada, preta.
Garra e peça côncava temperadas e fosfatadas.
Porca fosfatada.
Contraporca preta.
Garra e peça côncava temperadas e fosfatadas.
Porca fosfatada.
Contraporca preta.
Indicação
Acoplamentos de engate rápido ajustáveis, livres de folgas axiais, com compensação de desalinhamentos radiais e angulares, adequados para diversas possibilidades de aplicação e utilização, por ex. em movimentos lineares não alinhados. Construção compacta sem componentes soltos. A montagem e a desmontagem são efetuadas com o auxílio de uma ranhura em T, dispensando outros ajustes manuais.
Os acoplamentos de engate rápido podem ser unidos a todos os cilindros hidráulicos e pneumáticos usuais através da rosca de conexão.
O acoplamento não transmite torques.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.