Acoplamento sanfonado em metal Aperto com pino roscado alumínio 23003-0150260505
- Acoplamento sanfonado de metal miniatura livre de folgas com pino roscado
- Para diâmetros de eixo de 3 até 24 mm
- Intervalo de torque: 0,5–10 Nm
- Torque de inércia baixo
- Ideal para servomotores
Sales unit
29,75 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Acoplamento sanfonado em metal
Versão 1
Aperto com pino roscado
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
aço inoxidável
L=Comprimento
26
C
(ISO 4029)
2xM4
D1
(H7)
5
D1/D2
máx.
em rasgo de chaveta
8
D1/D2
máx.
12
D1/D2
mín.
3
D2
(H7)
5
D4
19
D5
19
Desalinhamento
máx. angular
(°)
1,5
Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
0,3
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
0,1
L2
3
L3
8
Momento de inércia
(gcm²)
2
Rigidez da mola
axial
(N/mm)
15
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
59
Rigidez à torção
Nm/rad
750
Rotação
máx
Rpm
15000
Tamanho
15
Torque
nominal
Nm
1,5
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
1,5
UNSPSC Code
23153402
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Cubo em alumínio.
Fole em aço inoxidável.
Fole em aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Acoplamentos sanfonados de metal miniatura, livre de folgas, com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com pino roscado para fixação do eixo.
Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, sistemas de posicionamento e de servo altamente dinâmicos, codificadores rotativos, tacômetros, potenciômetros.
Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, sistemas de posicionamento e de servo altamente dinâmicos, codificadores rotativos, tacômetros, potenciômetros.
Faixa de temperatura
-30 °C até +120 °C.
Montagem
Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.
O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.