text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Acoplamento sanfonado em metal
Versão 1
Aperto com pino roscado
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
L=Comprimento
45
C (ISO 4029)
2xM6
D1 (H7)
12
D1/D2 máx. em rasgo de chaveta
17
D1/D2 máx.
24
D1/D2 mín.
6
D2 (H7)
12
D4
40
D5
36
Desalinhamento máx. angular (°)
1,5
Desalinhamento máx. do eixo axial (mm)
0,4
Desvio máx. do eixo radial (mm)
0,15
L2
4
L3
12
Momento de inércia (gcm²)
150
Rigidez da mola axial (N/mm)
27
Rigidez da mola radial (N/mm)
120
Rigidez à torção Nm/rad
8100
Rotação máx Rpm
15000
Tamanho
100
Torque nominal Nm
10
Torque de aperto dos parafusos Nm
3
UNSPSC Code
23153402
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Hub aluminium.
Bellows stainless steel.
Version
Bright.
Note
Play-free mini metal bellows coupling with high torsional stiffness. The metal bellows compensates for axial, radial and angular shaft misalignment with low restoring forces. With grub screw for fastening to shafts.

They are primarily used when precise position and motion transmission is required, e.g. highly dynamic positioning and servo systems, rotary encoders, tachometers, potentiometers.
Temperature range
-30 °C to +120 °C.
Assembly
The metal bellows coupling hubs have an H7 tolerance. The recommended clearance tolerance is 0.02 - 0.05 mm. This tolerance and lubricating the shaft journals aid assembly and removal.

The metal bellows may be deformed max. 3 times over the permissible deflection values specified in the catalogue during assembly and removal. Avoid any use of force.
On request
Desired hub holes D1 and D2 separately with tolerance class or tolerance zone.
Keyway acc. to DIN 6885. Please observe largest possible bore by keyway.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram