Acoplamento de garras em elastômero com cubo cônico e anel de fixação alumínio 23021-10-14920500814
- Acoplamento em elastômero livre de folgas, aperto com pino roscado
- Para diâmetros de eixo de 6 até 60 mm
- Intervalo de torque: 4–525 Nm
- Compensação de desalinhamentos (axial, radial, angular)
- Conectável axialmente, e, por isso, a montagem é muito simples
Unidade de venda
84,28 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento de garras em elastômero
Versão 1
com cubo cônico e anel de fixação
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
poliuretano
Cor
dos componentes
amarelo
L=Comprimento
50
C
(ISO 4029)
M3
Coroa dentada
dureza
92 Shore A
D1
(H7)
8
D1/D2
máx.
14
D1/D2
mín.
6
D2
(H7)
14
D4
30
Desalinhamento
máx. angular
(°)
1
Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
+1 / -0,5
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
0,15
L1
18,5
L2
13
Momento de inércia
(gm²)
0,014
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
336
Rigidez à torção
dinâmica
(Nm/rad)
344
Rigidez à torção
estática
(Nm/rad)
114,6
Rotação
máx
Rpm
25000
Tamanho
14
Torque
máximo
Nm
15
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
1,34
Torque nominal
Nm
7,5
UNSPSC Code
23153402
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
Cubo em alumínio.
Anel cônico em aço.
Coroa dentada em poliuretano.
Anel cônico em aço.
Coroa dentada em poliuretano.
Versão
Superfície do cubo sem proteção anticorrosiva.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Indicação
O acoplamento de garras em elastômero é composto por dois cubos e uma coroa dentada em elastômero. Destinam-se a compensar erros de alinhamento axiais, radiais e angulares, bem como para amortecer oscilações e choques de torque.
A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.
A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.
A entrega ocorre desmontada.
A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.
A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.
A entrega ocorre desmontada.
Dados técnicos
-
Faixa de temperatura
Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Em curto espaço de tempo -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Montagem
Os acoplamentos de garras em elastômero têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.
Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo. Com a posição axial correta, apertar os parafusos de fixação com o torque de aperto indicado na tabela usando uma chave de torque. A medida de distância (L2) deve ser respeitada para aumentar a compensação do acoplamento e a durabilidade da coroa dentada.
Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo. Com a posição axial correta, apertar os parafusos de fixação com o torque de aperto indicado na tabela usando uma chave de torque. A medida de distância (L2) deve ser respeitada para aumentar a compensação do acoplamento e a durabilidade da coroa dentada.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.