text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Elastomer dog coupling
Version 1
Clamping with grub screw
Main material
aluminium
Component material
polyurethane
Component colour
blue
L=Length
78
C (ISO 4029)
1xM5
Coupling spider hardness
80 Shore A
D1 (H7)
19
D1/D2 max.
28
D1/D2 min.
16
D2 (H7)
20
D4
55
L1
30
L2
18
L3
10
Max. torque Nm
34
Moment of inertia (gm²)
0,171
Nom. torque Nm
17
Size
24
Spring stiffness radial (N/mm)
840
Tightening torque of screws Nm
6
Torsional stiffness static (Nm/wheel)
860
Torsional stiffness dynamic Nm/wheel
1390
UNSPSC Code
23153402
max. rpm
8500
max. angular offset (°)
1
max. shaft offset axial (mm)
+1,4 / -0,5
max. shaft offset radial (mm)
0,2
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
Description

Material
Cubo em alumínio.
Coroa dentada em poliuretano.
Versão
Superfície do cubo sem proteção anticorrosiva.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Indicação
O acoplamento de garras em elastômero é composto por dois cubos e uma coroa dentada em elastômero. Destinam-se a compensar erros de alinhamento axiais, radiais e angulares, bem como para amortecer oscilações e choques de torque.

A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.

A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.

A entrega ocorre desmontada.
Faixa de temperatura
Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Em curto espaço de tempo -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Montagem
Os acoplamentos de garras em elastômero têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo e bloqueadas por meio de pinos roscados.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram