text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Acoplamento de garras em elastômero
Versão 1
Aperto com pino roscado
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
poliuretano
Cor dos componentes
vermelho
L=Comprimento
114
C (ISO 4029)
1xM8
Coroa dentada dureza
98 Shore A
D1 (H7)
32
D1/D2 máx.
45
D1/D2 mín.
20
D2 (H7)
32
D4
80
Desalinhamento máx. angular (°)
0,9
Desalinhamento máx. do eixo axial (mm)
+1,8 / -0,7
Desvio máx. do eixo radial (mm)
0,12
L1
45
L2
24
L3
15
Momento de inércia (gm²)
1,125
Rigidez da mola radial (N/mm)
4400
Rigidez à torção dinâmica (Nm/rad)
21850
Rigidez à torção estática (Nm/rad)
11800
Rotação máx Rpm
6000
Tamanho
38
Torque máximo Nm
650
Torque de aperto dos parafusos Nm
25
Torque nominal Nm
325
UNSPSC Code
23153402
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
Cubo em alumínio.
Coroa dentada em poliuretano.
Versão
Superfície do cubo sem proteção anticorrosiva.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Indicação
O acoplamento de garras em elastômero é composto por dois cubos e uma coroa dentada em elastômero. Destinam-se a compensar erros de alinhamento axiais, radiais e angulares, bem como para amortecer oscilações e choques de torque.

A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.

A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.

A entrega ocorre desmontada.
Faixa de temperatura
Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Em curto espaço de tempo -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Montagem
Os acoplamentos de garras em elastômero têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo e bloqueadas por meio de pinos roscados.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought