Acoplamento de garras em elastômero com cubo de aperto radial alumínio 23022-25-28800621414
- Acoplamento em elastômero livre de folgas, aperto com pino roscado
- Para diâmetros de eixo de 4 até 57 mm
- Intervalo de torque: 4–525 Nm
- Compensação de desalinhamentos (axial, radial, angular)
- Conectável axialmente, e, por isso, a montagem é muito simples
Unidade de venda
151,48 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento de garras em elastômero
Versão 1
com cubo de aperto radial
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
poliuretano
Cor
dos componentes
azul
L=Comprimento
62
A
25
C
(ISO 4029)
M8
Coroa dentada
dureza
80 Shore A
D1
(H7)
14
D1/D2
máx.
37
D1/D2
mín.
14
D2
(H7)
14
D4
65
Desalinhamento
máx. angular
(°)
1,3
Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
+1,5 / -0,7
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
0,2
K
17
L1
21
L2
20
L3
9
L4
28
Momento de inércia
(gm²)
0,266
R
73
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
990
Rigidez à torção
dinâmica
(Nm/rad)
2350
Rigidez à torção
estática
(Nm/rad)
1370
Rotação
máx
Rpm
6000
Tamanho
28
Torque
máximo
Nm
92
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
40
Torque nominal
Nm
46
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Cubo em alumínio.
Coroa dentada em poliuretano.
Coroa dentada em poliuretano.
Versão
Superfície do cubo sem proteção anticorrosiva.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Indicação
O acoplamento de garras em elastômero é composto por dois cubos e uma coroa dentada em elastômero. Destinam-se a compensar erros de alinhamento axiais, radiais e angulares, bem como para amortecer oscilações e choques de torque.
A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.
A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.
A entrega ocorre desmontada.
A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.
A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.
A entrega ocorre desmontada.
Faixa de temperatura
Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Em curto espaço de tempo -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Montagem
Os acoplamentos de garras em elastômero têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.
Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo e bloqueadas por meio de cubos de aperto.
Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo e bloqueadas por meio de cubos de aperto.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.