Acoplamento com pino de mola com cubo de aperto radial alumínio 23010-01-0180160303
- Acoplamento de eixo livre de folgas com cubos de aperto
- Alta rigidez à torção, compensação do desalinhamento do eixo com forças restauradoras mínimas
- Para diâmetros de eixo de 3 até 35 mm
- Intervalo de torque: 3-190 Nm
- Design de acoplamento de fácil montagem
Unidade de venda
39,18 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento com pino de mola
Versão 1
com cubo de aperto radial
Material
do corpo
básico
alumínio
L=Comprimento
16,6
C
(ISO 4762)
M2,5
D1
(H7)
3
D1/D2
máx.
6
D1/D2
mín.
3
D2
(H7)
3
D4
18
Desalinhamento
máx. angular
(°)
2
Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
0,5
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
0,15
L1
5
L2
2,5
Momento de inércia
(gm²)
0,00045
Rigidez à torção
(10³ Nm/rad)
0,103
Rotação
máx
Rpm
10000
Tamanho
18
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
1
Torque nominal
Nm
3
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Acoplamento completamente de metal, livre de folgas e manutenção, rígido contra torção, elástico, adequado para a transmissão de movimentos giratórios com ângulo de sincronismo. A estrutura inovadora de fenda possibilita excelente flexibilidade axial, radial e angular com mínimas forças restauradoras. Ideal para servomotores. Com cubos de aperto para fixação do eixo.
Faixa de temperatura
-50 °C até +150 °C.
Montagem
Os acoplamentos flexíveis possuem um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Folga e lubrificação das pontas do eixo facilitam os processos de montagem e desmontagem.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.