Acoplamento com pino de mola com cubo de aperto radial alumínio 23010-01-0180160506
- Acoplamento de eixo livre de folgas com cubos de aperto
- Alta rigidez à torção, compensação do desalinhamento do eixo com forças restauradoras mínimas
- Para diâmetros de eixo de 3 até 35 mm
- Intervalo de torque: 3-190 Nm
- Design de acoplamento de fácil montagem
Sales unit
39,18 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Beam coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main
material
aluminium
L=Length
16,6
C
(ISO 4762)
M2,5
D1
(H7)
5
D1/D2
max.
6
D1/D2
min.
3
D2
(H7)
6
D4
18
L1
5
L2
2,5
Moment of inertia
(gm²)
0,00045
Nom. torque
Nm
3
Size
18
Tightening
torque of
screws Nm
1
Torsional stiffness
(10³ Nm/rad)
0,103
max.
rpm
10000
max.
angular offset
(°)
2
max. shaft offset
axial
(mm)
0,5
max. shaft offset
radial
(mm)
0,15
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Acoplamento completamente de metal, livre de folgas e manutenção, rígido contra torção, elástico, adequado para a transmissão de movimentos giratórios com ângulo de sincronismo. A estrutura inovadora de fenda possibilita excelente flexibilidade axial, radial e angular com mínimas forças restauradoras. Ideal para servomotores. Com cubos de aperto para fixação do eixo.
Faixa de temperatura
-50 °C até +150 °C.
Montagem
Os acoplamentos flexíveis possuem um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Folga e lubrificação das pontas do eixo facilitam os processos de montagem e desmontagem.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.