Beam coupling with radial clamping hub aluminium 23010-01-0250280608
- Acoplamento de eixo livre de folgas com cubos de aperto
- Alta rigidez à torção, compensação do desalinhamento do eixo com forças restauradoras mínimas
- Para diâmetros de eixo de 3 até 35 mm
- Intervalo de torque: 3-190 Nm
- Design de acoplamento de fácil montagem
Unidade de venda
53,06 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Beam coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main
material
aluminium
L=Length
28
C
(ISO 4762)
M3
D1
(H7)
6
D1/D2
max.
12
D1/D2
min.
6
D2
(H7)
8
D4
25
L1
8
L2
4
Moment of inertia
(gm²)
0,00239
Nom. torque
Nm
7
Size
25
Tightening
torque of
screws Nm
1,5
Torsional stiffness
(10³ Nm/rad)
0,733
max.
rpm
8000
max.
angular offset
(°)
1
max. shaft offset
axial
(mm)
1
max. shaft offset
radial
(mm)
0,1
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aluminium.
Version
Bright.
Note
Backlash-free, torsionally stiff, flexurally elastic and maintenance-free all-metal coupling for the transmission of angularly synchronous rotary movements. The innovative slot structure enables very good axial, radial and angular flexibility with low restoring forces. Best suited for servomotors. With clamp hub for shaft fastening.
Temperature range
-50 °C to +150 °C.
Assembly
The beam couplings have a H7 tolerance. The recommended clearance tolerance is 0.02 - 0.05 mm. This tolerance and lubricating the shaft journals aids assembly and removal.
On request
Desired hub holes D1 and D2 seperately with tolerance class or tolerance zone.
DIN 6885 keyway.
DIN 6885 keyway.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.