text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Acoplamento com pino de mola
Versão 1
com cubo de aperto radial
Material do corpo básico
alumínio
L=Comprimento
48
C (ISO 4762)
M5
D1 (H7)
10
D1/D2 máx.
19
D1/D2 mín.
6
D2 (H7)
10
D4
40
Desalinhamento máx. angular (°)
1
Desalinhamento máx. do eixo axial (mm)
0,85
Desvio máx. do eixo radial (mm)
0,15
L1
11
L2
5,5
Momento de inércia (gm²)
0,02790
Rigidez à torção (10³ Nm/rad)
3,767
Rotação máx Rpm
5000
Tamanho
40
Torque de aperto dos parafusos Nm
7
Torque nominal Nm
19
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Acoplamento completamente de metal, livre de folgas e manutenção, rígido contra torção, elástico, adequado para a transmissão de movimentos giratórios com ângulo de sincronismo. A estrutura inovadora de fenda possibilita excelente flexibilidade axial, radial e angular com mínimas forças restauradoras. Ideal para servomotores. Com cubos de aperto para fixação do eixo.
Faixa de temperatura
-50 °C até +150 °C.
Montagem
Os acoplamentos flexíveis possuem um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Folga e lubrificação das pontas do eixo facilitam os processos de montagem e desmontagem.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram