Acoplamento rígido Aperto com pino roscado aço brunido 23049-1150
Unidade de venda
37,78 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento rígido
Versão 1
Aperto com pino roscado
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
brunido
D1=Furo de fixação
15
D4=Diâmetro externo
34
L=Comprimento
50
C
(DIN 916)
M6
SW
3
Torque
nominal
Nm
32
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
7,2
UNSPSC Code
23153502
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço com superfície sem tratamento.
Aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Os acoplamentos rígidos transmitem elevados torques de forma torsionalmente rígida e sem folgas. Eles são usados quando não há deslocamentos de eixos ou desalinhamentos. Livre de desgaste e manutenção. A transmissão do torque nominal máximo só pode ser alcançada com a montagem ideal e a precisão dimensional dos eixos. Velocidade máxima. 4000 rpm.
Os acoplamentos rígidos têm pinos roscados para fixação pontual do acoplamento ao eixo.
Forma B: com rasgo de chaveta DIN 6885/1 tolerância P9.
Os acoplamentos rígidos têm pinos roscados para fixação pontual do acoplamento ao eixo.
Forma B: com rasgo de chaveta DIN 6885/1 tolerância P9.
Sob consulta
Acoplamentos rígidos sem rasgo de chaveta.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.