text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Acoplamento rígido
Versão 1
Aperto com pino roscado
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
brunido
D1=Furo de fixação
50
D4=Diâmetro externo
85
L=Comprimento
124
C (DIN 916)
M10
SW
5
Torque nominal Nm
490
Torque de aperto dos parafusos Nm
33
UNSPSC Code
23153502
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Aço.

Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço brunido.
Aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Os acoplamentos rígidos transmitem elevados torques de forma torsionalmente rígida e sem folgas. Eles são usados quando não há deslocamentos de eixos ou desalinhamentos. Livre de desgaste e manutenção. A transmissão do torque nominal máximo só pode ser alcançada com a montagem ideal e a precisão dimensional dos eixos. Velocidade máxima. 4000 rpm.

Os acoplamentos rígidos têm pinos roscados para fixação pontual do acoplamento ao eixo.

Forma B: com rasgo de chaveta DIN 6885/1 tolerância P9.
Sob consulta
Acoplamentos rígidos sem rasgo de chaveta.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought