Acoplamento rígido Aperto com pino roscado aço inoxidável superfície sem tratamento 23049-2080
Sales unit
53,41 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rigid coupling
Version 1
Clamping with grub screw
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Fastening hole
8
D4=Outside diameter
24
L=Length
35
C
(DIN 916)
M4
Nominal
torque
Nm
5,4
SW
2
Tightening
torque of
screws Nm
1,76
UNSPSC Code
23153502
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
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço com superfície sem tratamento.
Aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Os acoplamentos rígidos transmitem elevados torques de forma torsionalmente rígida e sem folgas. Eles são usados quando não há deslocamentos de eixos ou desalinhamentos. Livre de desgaste e manutenção. A transmissão do torque nominal máximo só pode ser alcançada com a montagem ideal e a precisão dimensional dos eixos. Velocidade máxima. 4000 rpm.
Os acoplamentos rígidos têm pinos roscados para fixação pontual do acoplamento ao eixo.
Forma B: com rasgo de chaveta DIN 6885/1 tolerância P9.
Os acoplamentos rígidos têm pinos roscados para fixação pontual do acoplamento ao eixo.
Forma B: com rasgo de chaveta DIN 6885/1 tolerância P9.
Sob consulta
Acoplamentos rígidos sem rasgo de chaveta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.