Acoplamento rígido Aperto com pino roscado aço inoxidável superfície sem tratamento 23049-2140
Unidade de venda
66,72 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento rígido
Versão 1
Aperto com pino roscado
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Furo de fixação
14
D4=Diâmetro externo
34
L=Comprimento
50
C
(DIN 916)
M6
SW
3
Torque
nominal
Nm
20
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
5,8
UNSPSC Code
23153502
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
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço com superfície sem tratamento.
Aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Os acoplamentos rígidos transmitem elevados torques de forma torsionalmente rígida e sem folgas. Eles são usados quando não há deslocamentos de eixos ou desalinhamentos. Livre de desgaste e manutenção. A transmissão do torque nominal máximo só pode ser alcançada com a montagem ideal e a precisão dimensional dos eixos. Velocidade máxima. 4000 rpm.
Os acoplamentos rígidos têm pinos roscados para fixação pontual do acoplamento ao eixo.
Forma B: com rasgo de chaveta DIN 6885/1 tolerância P9.
Os acoplamentos rígidos têm pinos roscados para fixação pontual do acoplamento ao eixo.
Forma B: com rasgo de chaveta DIN 6885/1 tolerância P9.
Sob consulta
Acoplamentos rígidos sem rasgo de chaveta.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.