text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Rigid coupling
Version 1
Clamping with grub screw
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=Fastening hole
20
D4=Outside diameter
42
L=Length
65
C (DIN 916)
M6
Nominal torque Nm
47
SW
3
Tightening torque of screws Nm
5,8
UNSPSC Code
23153502
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
Aço.

Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço brunido.
Aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Os acoplamentos rígidos transmitem elevados torques de forma torsionalmente rígida e sem folgas. Eles são usados quando não há deslocamentos de eixos ou desalinhamentos. Livre de desgaste e manutenção. A transmissão do torque nominal máximo só pode ser alcançada com a montagem ideal e a precisão dimensional dos eixos. Velocidade máxima. 4000 rpm.

Os acoplamentos rígidos têm pinos roscados para fixação pontual do acoplamento ao eixo.

Forma B: com rasgo de chaveta DIN 6885/1 tolerância P9.
Sob consulta
Acoplamentos rígidos sem rasgo de chaveta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram