text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Acoplamento rígido
Versão 1
bipartido
Material do corpo básico
aço inoxidável
D1=Furo de fixação
40
D4=Diâmetro externo
77
L=Comprimento
108
C (DIN 912 A2-70)
M8x25
R
83,4
Torque nominal Nm
445
Torque de aperto dos parafusos Nm
23
UNSPSC Code
23153502
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
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os acoplamentos rígidos transmitem elevados torques de forma torsionalmente rígida e sem folgas. Eles são usados quando não há deslocamentos de eixos ou desalinhamentos. Livre de desgaste e manutenção.

A transmissão do torque nominal máximo só pode ser alcançada com a montagem ideal e a precisão dimensional dos eixos.

Velocidade máxima Rotação 4000 rpm.

Devido a uma mudança técnica, alguns dos acoplamentos rígidos ainda podem ser fornecidos com um padrão de parafuso não deslocado (todos os parafusos são aparafusados por cima).
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Sob consulta
Outras dimensões.
Versão com rasgo de chaveta DIN 6885/1, tolerância P9.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram