Acoplamento rígido bipartido aço inoxidável 23052-2500
- transmitem elevados torques com rigidez torcional e sem folgas
- Livre de desgaste e de manutenção
- Versão: aço ou aço inoxidável
Unidade de venda
417,83 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento rígido
Versão 1
bipartido
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
D1=Furo de fixação
50
D4=Diâmetro externo
85
L=Comprimento
124
C
(DIN 912 A2-70)
M10x25
R
93,2
Torque
nominal
Nm
688
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
46
UNSPSC Code
23153502
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os acoplamentos rígidos transmitem elevados torques de forma torsionalmente rígida e sem folgas. Eles são usados quando não há deslocamentos de eixos ou desalinhamentos. Livre de desgaste e manutenção.
A transmissão do torque nominal máximo só pode ser alcançada com a montagem ideal e a precisão dimensional dos eixos.
Velocidade máxima Rotação 4000 rpm.
Devido a uma mudança técnica, alguns dos acoplamentos rígidos ainda podem ser fornecidos com um padrão de parafuso não deslocado (todos os parafusos são aparafusados por cima).
A transmissão do torque nominal máximo só pode ser alcançada com a montagem ideal e a precisão dimensional dos eixos.
Velocidade máxima Rotação 4000 rpm.
Devido a uma mudança técnica, alguns dos acoplamentos rígidos ainda podem ser fornecidos com um padrão de parafuso não deslocado (todos os parafusos são aparafusados por cima).
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Sob consulta
Outras dimensões.
Versão com rasgo de chaveta DIN 6885/1, tolerância P9.
Versão com rasgo de chaveta DIN 6885/1, tolerância P9.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.